箱装无绳螺丝刀,包括电池、充电器100 ... 240 V,2位,双速变速器,正向/反向运行和16级离合器,最高可达450 rpm,六角形快速连接。
螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SCREWFOX系列螺丝刀专为各种不同螺丝量身打造。我们的接线端子系列产品尤其如此。螺丝刀手柄采用人体工学设计,确保以合理操作用力实现所需扭矩。扭矩可调式及无绳电动螺丝刀丰富了产品系列。
螺丝刀头套件,带SF‑UBH通用螺丝刀头支架,带25 mm长的一字型/十字头(PZ和PH)螺丝刀头,10件套,装在小型塑料盒内
螺丝刀,PH 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PH 1 x 80,防滑手柄采用二次注塑工艺
1/4"插座,47件,1/4"可逆棘轮,48齿带快速锁定系统,50 mm和100 mm的1/4"延长件,1/4"螺丝刀手柄,150 mm的1/4"柔性延长件,1/4"万向节,1/4"T形把手
2 x 1/4"位适配器,13个滚花1/4"插座,扳手尺寸:4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm,21个滚花套筒:6 x Torx® T10、T15、T20、T25、T30、T40,6 x Hex 3、4、5、6、7、8 mm,3 x Phillips recess®十字螺丝刀头PH1、PH2、PH3,3 x Pozidriv® PZ1、PZ2、PZ3,3 x 带槽螺栓4、5.5、7 mm,内六角扳手 Hex 1.27、1.5、2,、2.5 mm,带有金属固定件的防破损及防冲击的塑料外壳
螺丝刀,PZ十字头,VDE绝缘,尺寸: PZ 2 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺
螺丝刀,一字型 (激光打印),尺寸: 0.8 X 4.0 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺
螺丝刀套件,Torx®,按VDE标准绝缘,6件套,带支架,包括:TX 8 x 80;TX 10 x 80;TX 15 x 80;TX 20 x 80;TX 25 x 100;TX 30 x 100
错位螺丝刀套组,Hex,公制,SW 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8及10.0 mm,带球头,亚光镀铬,9件,在实用支架内
力矩螺丝刀,精度符合EN ISO 6789标准,可调范围1.2 ‑ 3 Nm
螺丝刀,Torx®,带钻孔,TX 10 x 80,两件式手柄
优势
- 刀头部分经特殊的淬火和回火处理,经久耐用
- 采用二次注塑工艺的防滑手柄,符合人体工学设计,提供更大扭力
- 采用优质元件和原材料,坚固耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
菲尼克斯电气提供各种刀头、尺寸和驱动的螺丝刀,满足多种应用需求 欢迎体验螺丝刀的巧妙设计:
在控制柜内使用的SCREWFOX螺丝刀
SCREWFOX螺丝刀工具
螺丝刀精准适配插孔尺寸。
二次注塑手柄符合人体工学原理,抓握舒适,操作省力。
VDE螺丝刀
VDE螺丝刀
如何能够接近插孔内部的螺钉进行操作?使用窄型刀轴VDE螺丝刀,即可轻松完成操作。
螺丝刀轴本身采取了绝缘保护措施。这意味着,使用该螺丝刀组装端子的安全性符合VDE标准。
精准扭矩
精准扭矩
电动螺丝刀的扭矩可以精确调节,以适配各种尺寸的螺钉,确保扭矩始终一致。其手柄采用防滑软质材料,可传递更大扭矩。
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀
高精度无绳电动螺丝刀
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀是用于连接导线和组装螺钉的手动工具。在空间有限的情况下,可将无绳电动螺丝刀设置为直柄式或弯柄式进行使用。该系列螺丝刀手柄设有正/反向旋转开关和16级扭矩设置,操作舒适便捷,功能齐全,适于各种螺钉装配场合。