套组包括:SW 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8及10 mm,镀铬
SF-LHEX SET
-
工具套件
1212544
错位螺丝刀套组,Hex,公制,SW 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8及10.0 mm,带球头,亚光镀铬,9件,在实用支架内
产品详情
适配产品
优势
严格控制的制造公差和特殊的硬化处理保证其可靠性,并能达到最佳的工作效果
内六角扳手套件 置于舒适的支架中
长刀体上的球状头使得可以在难以进入的区域内进行作业