圆形连接器
SH-NUT-M26X1 - 扁平螺母
SH-NUT-M26X1
-
扁平螺母
1821856
扁平螺母M26 x 1
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
仅与产品编号1524754或1835953配合使用
产品属性
产品类型
扁平螺母
应用
仅适用于M23 HYBRID印刷电路板版本
商业数据
订货号
1821856
包装单位
192 pc
最小订货量
384 pc
销售关键代码
ABRCDY
产品关键代码
ABRCDY
GTIN
4067923454064
单件重量(含包装)
22.22 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SH-8EPC5-PCB-L4
-
插芯
1524754
SH-00000-PCB-EXTENDER
-
安装夹
1555726
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助