圆形连接器
SACC-PG9-NUT-VA - 扁平螺母
SACC-PG9-NUT-VA
-
扁平螺母
1404984
Pg9扁平螺母
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
供货范围包括锁紧螺母。
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
Pg9
尺寸
扳手规格,埋头螺母
18 mm
连接侧螺纹类型
Pg9
材料规格
标识材料 (螺母)
不锈钢
商业数据
订货号
1404984
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABQZBA
产品关键代码
ABQZBA
GTIN
4046356740784
单件重量(含包装)
2.48 g
单件重量(不含包装)
2.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助