圆形连接器
SACC-E-MU-PG13,5 - 扁平螺母
SACC-E-MU-PG13,5
-
扁平螺母
1539143
扁平螺母, 线程 Pg13.5
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
概述
触点连接方式:压接
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
Pg13.5
尺寸
扳手规格,埋头螺母
23 mm
连接侧螺纹类型
Pg13.5
材料规格
标识材料 (螺母)
CuZn/Ni
商业数据
订货号
1539143
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
ABQZBA
产品关键代码
ABQZBA
GTIN
4046356075565
单件重量(含包装)
3.414 g
单件重量(不含包装)
3.253 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
f9667497-7d47-4462-8ce5-8e43e26dcd32
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.039千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助