圆形连接器
SACC-E-MU-M12 - 扁平螺母
SACC-E-MU-M12
-
扁平螺母
1409362
扁平螺母, 线程 M12 x 1, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
供货范围包括锁紧螺母。
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
M12
尺寸
扳手规格,埋头螺母
14 mm
连接侧螺纹类型
M12 x 1
螺距
1 mm
材料规格
标识材料 (螺母)
CuZn/Ni
商业数据
订货号
1409362
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
ABQZBA
产品关键代码
ABQZBA
GTIN
4046356870948
单件重量(含包装)
1.46 g
单件重量(不含包装)
1.44 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助