SH-FLAT-SEAL-0,5
-
平垫圈
1692442
产品详情
适配产品
优势
仅需一个连接器即能可靠传输信号、数据和动力
与李兹线组装相比速度提升80%,安装空间减少60%
由于省去额外的插拔式连接器而使成本降低
降低印刷电路板复杂性和电磁兼容风险
消除易出错的工作步骤
常见问题
M23 HYBRID混合连接器适合哪些应用?
是否可根据客户需求提供其他位数或部分组装的版本?
全配置M23 HYBRID混合设备连接器有四个功率触点、一个接地导线接点、四个信号触点和四个屏蔽数据触点。根据客户应用需求,可全部或部分省略信号、数据或功率触点。
M23 HYBRID混合设备连接器是否适用于直流电应用?
连接器适用于最高800 V DC的直流电应用。
最小起订量是多少?
最小起订量为20件。您将收到20份全套焊接式连接器的所有元件(散装包内有384个独立元件)。
是否可以测试M23 HYBRID混合设备连接器?
可通过我们的样品服务免费直邮获取个人产品样品。
M23 HYBRID混合设备连接器为印刷电路板提供哪些壳体版本?
M23 HYBRID焊接式连接器采用锌合金压铸壳体,用于板后安装。该壳体通过锁紧螺母固定,并集成防旋转保护功能。