UT 2,5-TWIN/1P BU
-
直通式接线端子
3060500
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 3, 位数: 1, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
产品详情
概述 | 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。 电流和电压取决于所用的连接器。 |
产品类型 | 插拔式端子 |
产品系列 | UT |
位数 | 1 |
连接量 | 3 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 3 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 12 |
层 1 上 1 下 1 | |
连接方式 | 螺钉/插拔式连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 9 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 超声波压缩 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] 超声波压缩 | 22 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (当所连接导线截面积为4 mm²时,所有已连接的导线的总电流不能超过最大负载电流。) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 55.7 mm |
NS 35/7,5深度 | 47.5 mm |
NS 35/15深度 | 55 mm |
颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 100 °C (包括自加热的最大工作温度范围参考衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 61984 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3060500 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE1141 |
产品关键代码 | BE1141 |
GTIN | 4046356306928 |
单件重量(含包装) | 11.148 g |
单件重量(不含包装) | 11.085 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 1faad5b6-960f-4fad-9359-64c8176f8a31 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBS 2-5 - 插拔式桥接件 3030161
-
FBS 3-5 - 插拔式桥接件 3030174
-
FBS 4-5 - 插拔式桥接件 3030187
-
FBS 5-5 - 插拔式桥接件 3030190
-
FBS 10-5 - 插拔式桥接件 3030213
-
FBS 20-5 - 插拔式桥接件 3030226
-
FBS 50-5 - 插拔式桥接件 3038930
-
FBSR 2-5 - 插拔式桥接件 3033702
-
FBSR 3-5 - 插拔式桥接件 3001591
-
FBSR 4-5 - 插拔式桥接件 3001592
-
FBSR 5-5 - 插拔式桥接件 3001593
-
FBSR 10-5 - 插拔式桥接件 3033710
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件 3036880
-
FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件 3036893
-
FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件 3036903
-
FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件 3036916
-
FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件 3036929
-
FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - 转换桥接件 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - 转换桥接件 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - 转换桥接件 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - 转换桥接件 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - 转换桥接件 3047251
-
D-UT 4-TWIN/ 1P - 端板 3045237
-
PC - 星型编码器 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - 补充端板 3047109
-
ATP-UT-QUATTRO - 隔板 3047196
-
P-CO 2-5 R47K - 元件插头 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签 0829126
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器 3035983
-
PS-5 - 测试插头 3030983
-
DP PS-5 - 隔板 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 测试插头 3038723
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
SP 2,5/ 1 - 插拔件 3040258
-
SP 2,5/ 2 - 插拔件 3040261
-
SP 2,5/ 3 - 插拔件 3040274
-
SP 2,5/ 4 - 插拔件 3040287
-
SP 2,5/ 5 - 插拔件 3040290
-
SP 2,5/ 6 - 插拔件 3040300
-
SP 2,5/ 7 - 插拔件 3040313
-
SP 2,5/ 8 - 插拔件 3040326
-
SP 2,5/ 9 - 插拔件 3040339
-
SP 2,5/10 - 插拔件 3040342
-
SP 2,5/11 - 插拔件 3040355
-
SP 2,5/12 - 插拔件 3040368
-
SP 2,5/13 - 插拔件 3040371
-
SP 2,5/14 - 插拔件 3040384
-
SP 2,5/15 - 插拔件 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - 插拔件 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - 插拔件 3040106
-
SPB 2,5/ 2 - 插拔件 3040119
-
SPB 2,5/ 3 - 插拔件 3040122
-
SPB 2,5/ 4 - 插拔件 3040135
-
SPB 2,5/ 5 - 插拔件 3040143
-
SPB 2,5/ 6 - 插拔件 3040151
-
SPB 2,5/ 7 - 插拔件 3040164
-
SPB 2,5/ 8 - 插拔件 3040177
-
SPB 2,5/ 9 - 插拔件 3040180
-
SPB 2,5/10 - 插拔件 3040193
-
SPB 2,5/11 - 插拔件 3040203
-
SPB 2,5/12 - 插拔件 3040216
-
SPB 2,5/13 - 插拔件 3040229
-
SPB 2,5/14 - 插拔件 3040232
-
SPB 2,5/15 - 插拔件 3040245
-
SPB 2,5/ 1 BU - 插拔件 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - 插拔件 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - 插拔件 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - 插拔件 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - 插拔件 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - 插拔件 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - 插拔件 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - 插拔件 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - 插拔件 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - 插拔件 3045473
-
UPBV 2,5/10 - 插拔件 3045499
-
UPBV 2,5/11 - 插拔件 3045509
-
UPBV 2,5/12 - 插拔件 3045512
-
UPBV 2,5/13 - 插拔件 3045525
-
UPBV 2,5/14 - 插拔件 3045538
-
UPBV 2,5/15 - 插拔件 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - 插拔件 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - 插拔件 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - 插拔件 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - 插拔件 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - 插拔件 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - 插拔件 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - 插拔件 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - 插拔件 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - 插拔件 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - 插拔件 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 螺丝刀 1212587
-
LP 2,5/ 1 - 插拔件 1071712
-
LP 2,5/ 2 - 插拔件 1071713
-
LP 2,5/ 3 - 插拔件 1071714
-
LP 2,5/ 4 - 插拔件 1071715
-
LP 2,5/ 5 - 插拔件 1071716
-
LP 2,5/ 6 - 插拔件 1071717
-
LP 2,5/ 7 - 插拔件 1071718
-
LP 2,5/ 8 - 插拔件 1071719
-
LP 2,5/ 9 - 插拔件 1071720
-
LP 2,5/10 - 插拔件 1071721
-
LP 2,5/11 - 插拔件 1071722
-
LP 2,5/12 - 插拔件 1071723
-
LP 2,5/13 - 插拔件 1071724
-
LP 2,5/14 - 插拔件 1071725
-
LP 2,5/15 - 插拔件 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - 插拔件 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - 插拔件 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - 插拔件 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - 插拔件 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - 插拔件 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - 插拔件 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - 插拔件 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - 插拔件 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - 插拔件 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - 插拔件 1071737
优势
插头带不同的出线方向(侧面或上方),能进行高效、实用的接线。这样可以增加灵活性,满足不同的应用场合。
螺钉法兰,用于安全锁定插头