中央插头部件,带安全销的左外壳,右侧的已打开,无盖
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2- 4 mm2, 颜色: 蓝色
中央插头部件,带安全销的左外壳,右侧的已打开,无盖
| 操作注意事项 | COMBI插头是符合IEC 61984标准的无开关容量连接器,在按预期用途使用时,可在无负载或无电压的情况下连接或断开 |
| 产品类型 | 端子插头 |
| 位数 | 1 |
| 针距 | 5.2 mm |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 塞规 | A3 |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 高度 | 20.5 mm |
| 深度 | 47 mm |
| 长度 | 20.5 mm |
| 针距 | 5.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C (最高工作温度参考衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 订货号 | 3045350 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE1144 |
| 产品关键代码 | BE1144 |
| GTIN | 4046356055567 |
| 单件重量(含包装) | 5.435 g |
| 单件重量(不含包装) | 4.89 g |
| 原产地 | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
| ECLASS-15.0 | 27250306 |
| ETIM 10.0 | EC002021 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 32d88260-306f-4d46-ae33-fbf73a3acb46 |