UPZ/ 2 - 固线夹
UPZ/ 2
-
固线夹
3045554
固线夹, 宽度: 9.3 mm, 高度: 36.7 mm, 位数: 2, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
位数
2
尺寸
宽度
9.3 mm
高度
36.7 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA-GF
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
3045554
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE114Z
产品关键代码
BE114Z
GTIN
4046356055758
单件重量(含包装)
0.897 g
单件重量(不含包装)
0.897 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27250190
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: KZ7500651131219505
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
0千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PSH 3- 6
-
屏蔽夹
3040591
PSH 5-10
-
屏蔽夹
3040601
PSH 3- 6 500MM
-
屏蔽夹
3061525
PSH 5-10/L100
-
屏蔽夹
3040603
优势
导线可用菲尼克斯电气的电缆扎带进行捆扎
固线夹也可卡在插头的外部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助