UK 10 N-FE
-
直通式接线端子
3048277
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色/黄色
产品详情
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.82 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 塞规 | B6 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 10 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 标称电流 | 57 A |
| 最大负载电流 | 76 A (当连接截面积为16 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 宽度 | 10.2 mm |
| 端板宽度 | 1.8 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 黄色 (RAL 1018) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
| 短时耐受电流 16 mm² | 1.92 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 测试力设定值 | 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 3048277 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1211 |
| 产品关键代码 | BE1211 |
| GTIN | 4046356762670 |
| 单件重量(含包装) | 17.28 g |
| 单件重量(不含包装) | 16 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBI 2-10 - 固定式桥接件 0203483
-
FBI 10-10 - 固定式桥接件 0203276
-
FB 10-10-EX - 固定式桥接件 0203247
-
FB 4-10 - 固定式桥接件 0203182
-
FB 10-10 - 固定式桥接件 0203179
-
FB 3-10 - 固定式桥接件 0203140
-
EB 2-10 - 插拔式桥接件 0203153
-
EB 3-10 - 插拔式桥接件 0203328
-
EB 10-10 - 插拔式桥接件 0203137
-
SB 2- 8/13 N - 桥接杆 0200062
-
ISSBI 10-10 - 桥接件 0301521
-
D-UK 4/10 - 端板 3003020
-
D-UK 4/10 BU - 端板 3003101
-
WS 5-10 - 警告标识 1004429
-
WS 4-10 - 警告标识 1004225
-
STL 10N/5N - 梯形支架 0204110
-
TS-K - 隔板 1302215
-
ATP-UK - 隔板 3003224
-
SBS10:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007248
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀 1205066
-
SCP 2-10 - 短路连接器 3070412
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
PS-MT - 测试插头 0311647
-
PS-IH WH - 绝缘套管 0311566
-
PS-IH RD - 绝缘套管 0311579
-
PS-IH BU - 绝缘套管 0311582
-
PS-IH YE - 绝缘套管 0311595
-
PS-IH GN - 绝缘套管 0311605
-
PS-IH GY - 绝缘套管 0311621
-
PS-IH BK - 绝缘套管 0311634
-
PS-IH VT - 绝缘套管 0311618
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 测试插头插片 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - 测试插头插片 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - 测试插头插片 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - 测试插头插片 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - 测试插头插片 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - 测试插头插片 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - 测试插头插片 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - 测试插头插片 0303406
-
PSB 4/7/6 - 测试插头插片 0303299
优势
UK...系列的通用端子也可以在有爆炸危险的区域内使用(根据IEC/EN 60079)
在技术连接数据中可获得用于Ex认证的EC样品测试的认证号