ST 4-QUATTRO/2P BU - 直通式接线端子
3042861

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 4, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第1层右边连接, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

针对轨道交通应用进行了测试
插拔式ST-COMBI弹簧连接器系列综合了ST标准连接器系列与COMBI插拔式系列的优点