DS-ST 4/P - 补充端板
DS-ST 4/P
-
补充端板
3043750
补充端板, 深度: 36.5 mm, 高度: 72 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
尺寸
高度
72 mm
深度
36.5 mm
最小材料厚度
1 mm
说明
概述
如果接线点较多的端子底座无法被另一个端子底座的轮廓遮盖,则应使用盖板分段。
商业数据
订货号
3043750
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2Z1X
产品关键代码
BE2Z1X
GTIN
4017918975340
单件重量(含包装)
1.15 g
单件重量(不含包装)
1.15 g
原产地
DE
分类
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助