SP 4/ 1-R GNYE - 插拔件
3042832

插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.08 mm2- 6 mm2, 颜色: 黄绿相间

产品详情









优势

电缆外壳可卡接到插头上,见下图
带弹簧连接的插头可通过相互单位卡接在现场直接组装
ST-COMBI插头提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试