ST 2,5/2P - 直通式接线端子
3042133

横截面
针距
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

针对轨道交通应用进行了测试
使用标准COMBI插头连接