DNV
认证ID: TAE000010TcULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 3, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄色
产品类型 | 多导线端子 |
产品系列 | PT |
应用领域 | 机械工程 |
工厂工程 | |
连接量 | 3 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
每层的连接数量 | 3 |
额定横截面 | 1.5 mm² |
第一层 | |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A1 / B1 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1 mm² 建议使用AI-S 1-8 TQ套管,订货号1200293 |
标称电流 | 17.5 A |
最大负载电流 | 17.5 A |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 1.5 mm² |
第一层 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 (1) | -60 °C ... 85 °C |
工作温度范围 (2) | -40 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 3208184 D-PT 1,5/S-TWIN |
3030789 ATP-ST-TWIN | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-3,5 / 3213014 |
插拔式桥接件 / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
插拔式桥接件 / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
插拔式桥接件 / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
插拔式桥接件 / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
插拔式桥接件 / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
桥接数据 | 14.5 A (1.5 mm²) |
防爆温度上升 | 40 K (15 A / 1.5 mm²) |
用于使用桥接件进行桥接 | 352 V |
- 不相邻的接线端子之间桥接 | 220 V |
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接 | 220 V |
- 切割至所需长度的桥接 | 166 V |
- 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 275 V |
- 切割至所需长度的桥接,带分隔板 | 352 V |
额定绝缘电压 | 320 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 352 V |
额定电流 | 15 A |
最大负载电流 | 15 A |
接触电阻 | 1.4 mΩ |
Ex 连接数据 概述 | |
额定横截面 | 1.5 mm² |
额定接线容量AWG | 16 |
刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 16 |
柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 16 |
宽度 | 3.5 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 54 mm |
深度 | 30.5 mm |
NS 35/7,5深度 | 32 mm |
NS 35/15深度 | 39.5 mm |
颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3208159 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE2212 |
产品关键代码 | BE2212 |
GTIN | 4055626327150 |
单件重量(含包装) | 4.389 g |
单件重量(不含包装) | 4.389 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |