UCS通用型壳体包括两个相同的半壳体和可移除侧板。角嵌件则具备多种型号和颜色,用于连接半壳体,形成一个完整壳体。产品易于加工处理,适用于两种不同尺寸的壳体。用户可使用适配器和配套侧板扩大壳体体积。
DIN导轨适配器用于将一个UCS 145-125-H外壳(长边)或UCS 195-145-H外壳(短边)安装到NS 35 DIN导轨上;会嵌入外壳,而不是UCS SW 145侧壁;材料:聚碳酸酯;颜色:浅灰色,类似于RAL 7035
UCS系列通用型壳体是嵌入式系统和单板计算机的理想解决方案。该系列壳体防护等级高达IP40,能可靠保护标准形状以及个性化设计的PCB电路板免受外界影响。可移除式侧板可集成各种连接技术,为模块化壳体解决方案提供个性化安装高度。
DIN导轨适配器用于将一个UCS 145-125-H外壳(长边)或UCS 195-145-H外壳(短边)安装到NS 35 DIN导轨上;会嵌入外壳,而不是UCS SW 145侧壁;材料:聚碳酸酯;颜色:浅灰色,类似于RAL 7035
用于将尺寸195-145的UCS壳体安装墙壁、VESA标准支架以及壁式插座盒的适配器,壳体已卡入,材料:聚碳酸酯,颜色:浅灰色,接近RAL 7035
用于UCS外壳壁式安装的适配器,材料:聚酰胺,颜色:黑色,类似于RAL 9005,用于代替UCS CC角形插芯;仅与UCS GD 9005胶粘垫搭配使用
DIN导轨适配器用于将一个UCS 145-125-H壳体(长边)或UCS 195-145-H壳体(短边)安装到一个NS 35 DIN导轨上,替代UCS SW 145侧板装配到壳体上;材料:聚碳酸酯;颜色:黑色,类似于RAL 9005
DIN导轨适配器用于将一个UCS 145-125-F壳体(长边)或UCS 195-145-F壳体(短边)安装到一个NS 35 DIN导轨上,替代UCS SW 145侧板装配到壳体上;材料:聚碳酸酯;颜色:黑色,类似于RAL 9005
用于装配 UCS 外壳,高度:47 mm;材料:聚酰胺;颜色:黑色,类似 RAL 9005;集成了壁挂装配方式,可以卡入外壳上的螺孔
用于UCS壳体的角嵌件,材料:聚酰胺,颜色:黄色,类似于RAL 1018
用于UCS壳体的角嵌件,带集成的螺毂;材料:聚酰胺;颜色:红色,类似于RAL 3001
固定PCB到散热器的隔板螺栓,扳手尺寸:AF 5,长度:10 mm,材质:钢,表面:镀锌
用于UCS壳体的角嵌件,带集成的螺毂;材料:聚酰胺;颜色:橙色,类似于RAL 2003
配置模块化UCS壳体系统。多种壳体尺寸搭配丰富的安装固定方式和附件,打造出适用于嵌入式系统应用的智能解决方案。依托集成散热片,壳体可用于散热要求严苛的高性能应用。配置完成后,用户还可使用在线热模拟进行热分析。
通过采用UCS电子壳体的被动冷却方案及热优化的PCB布局,助力实现设备功率密度的最大化:涵盖从配置到全面的热模拟分析,再到实施的全流程——是高性能且小型化的嵌入式系统应用的理想之选。
UCS系列通用型壳体亦可提供预置触摸屏和薄膜键盘的型号产品。两种壳体均可通过选型软件进行配置。优势:附件高度适配壳体,节约装配时间。
用于物联网应用的自适应壳体:MyOmega Systems公司正在寻找采用高度模块化部件的灵活壳体解决方案,菲尼克斯电气正是他们的理想选择。该公司使用UCS电子模块壳体作为"d3"物联网网关的保护壳体。
了解型号齐全的DIN导轨安装型和控制柜安装型UCS壳体系统。UCS系列产品采用模块化系统,可根据应用要求进行个性化改装。灵活的PCB安装方式可将多个PCB板集成到一个壳体中。
UCS通用型壳体包括两个相同的半壳体和可移除侧板。角嵌件则具备多种型号和颜色,用于连接半壳体,形成一个完整壳体。产品易于加工处理,适用于两种不同尺寸的壳体。用户可使用适配器和配套侧板扩大壳体体积。
UCS系列壳体可装配不同规格的印刷电路板。借助粘合支脚,即可将包括自主开发PCB在内的各类PCB安装到UCS壳体。凭借这一灵活设计,壳体得以装配多个PCB。菲尼克斯电气提供深度为47 mm和67 mm的型号产品。
依托丰富附件,壳体支持多种使用方式:用于控制柜外部、桌面、竖直、平置、墙面和VESA适配器上。使用侧边长度为125 mm或145 mm的DIN导轨适配器,壳体即可装配至控制柜。
IP40壳体由聚碳酸酯PC材质制成 (UL V0),适用温度为-40°C到 +100°C。配套支脚适用于所有47 mm型号产品,壳体则有浅灰 (RAL 7035) 和黑色 (RAL 9005) 两种颜色。
在实际应用中,所用交互式操作设备的数量日益增长。UCS电子模块壳体尤为适于此类设备,产品系列涵盖用于安装Raspberry Pi树莓派组件的预制套件、集成2.4英寸触摸屏的型号以及深度定制型壳体。若需不同安装位置的显示器或薄膜键盘,壳体系列也可进行更改。
基于单板计算机或嵌入式板的智能设备需要适应其要求的壳体。诸如设备连接器、现场连接器和板对板连接器则决定了设备功能。UCS壳体配有用于集成接口的可移除侧板,因此可根据具体应用需求灵活调整。
集成式散热片和散热器助力控制散热问题。二者均可根据解决方案需求进行个性化调整。散热方案采用模块化设计,支持集成复杂应用。此外,侧面板型散热片还可为垂直电源组件提供理想连接。
图表提供了为不超过与环境的温差,组件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 mm x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。