电子模块壳体有IP40、IP65/IP67防护等级型号可供选用,进而适配相应应用。产品由此可满足楼宇技术和工业的严苛要求。
壳体框架, 带标识区域的设计元件, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
MCS空箱是一款全能型产品,除了提供空间之外,还有其他多种用途。菲尼克斯电气的这款塑料壳体是一套模块化监控箱系统 (MCS),适合工业和楼宇技术中的多种电子设备。空箱在各个层面上都令人印象深刻:从印刷电路板的快速安装和轻松装配到设备的轻松维护。
壳体框架, 带标识区域的设计元件, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
壳体框架, 带标识区域的设计元件, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
壳体框架, 盖板(不可拆卸), 颜色: 黄色 (类似 RAL 1018)
壳体框架, 铰链式防护盖(透明), 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
壳体框架, 铰链式防护盖(透明), 颜色: 蓝色 (类似 RAL 5015)
壳体框架, 带标识区域的设计元件, 颜色: 黄色 (类似 RAL 1018)
电子模块外壳, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 保护等级: IP65/67, 尺寸: 156 x 127 x 65 mm, 包括上部壳体、下部壳体、用于壳体和PCB安装的螺钉
壳体框架, 盖板(不可拆卸), 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
适配器板, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 尺寸: 82.6 x 68.11 x 20.2 mm
壳体框架, 盖板(不可拆卸), 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
菲尼克斯电气为各类电子设备提供设计精良的新款MCS系列壳体。产品从PCB安装、便捷装配到设备维护的各个环节均令人印象深刻。壳体采用模块化设计,十分实用。
MCS(监测壳体系统)电子模块壳体顺应了工业和楼宇自动化领域日益壮大的设备联网趋势。欢迎体验该款塑料空壳体带来的多功能优势。
| MCS电子模块壳体 | |
|---|---|
| 壳体尺寸 | 两种IP防护等级型号均有三种尺寸可选:IP40和IP65/IP67(另配有密封件和DAE) |
| 温度范围 | -40°C至+85°C |
| 材料 | 玻纤增强PA (UL94 V0) |
| 颜色 | 浅灰色 (RAL 7035),以及黄色 (RAL 1018)、蓝色 (RAL 5015) 和黑色 (RAL 9005) |
| 抗冲击等级 | IK07 |
配置监测壳体系统 (MCS) 套件,打造适用于传感器或工业物联网应用的个性化壳体。选择IP防护等级、壳体尺寸、盖板型号、颜色等参数。
电子模块壳体有IP40、IP65/IP67防护等级型号可供选用,进而适配相应应用。产品由此可满足楼宇技术和工业的严苛要求。
依托特殊铰链(可改装)等细节设计,壳体实现了便捷操作。安装铰链后,壳体即可如风扇一样开合。盖板仍与壳体相连,由此即可解放双手。
壳体支持多种安装方式。通过搭配可选的适配器板,电子模块壳体无需工具即可牢固卡接到铝挤压型材、暗装插座、安装杆、墙壁以及DIN导轨上。
依托呈倾角的壳体边缘,PCB可实现近乎水平的安装。因此预制连接器可从壳体开孔中穿过。该设计的优势在于能够轻松将连接器密封到高侧板上。由此,底座区域可完全用于安装PCB。
产品经理Lisa Picherer在技术研讨会上详细讲解了MCS(监测壳体系统)系列创新电子模块壳体的优势。她阐明了新款空壳体为设备制造商和安装人员所带来的好处。
固定密封件可确保有效密封。此外,密封件已固定在壳体上,不会遗失。
压力补偿元件已预装在IP67/IP65防护等级型号的壳体中。
壳体可安装到墙壁、安装杆、铝挤压型材以及DIN导轨上。选用适配器板即可实现上述操作。
安装操作无需工具。安装时,壳体将卡接到适配器板上。壳体亦可使用螺钉(可单独订购)固定。拆卸壳体时,需拧下螺钉(若使用),然后使用螺丝刀或类似工具将锁扣从适配器板凹槽中撬出。