ICS系列模块化电子模块壳体

适用于物联网应用的ICS系列模块化电子模块壳体

ICS系列模块化壳体系统解决方案可满足面向未来自动化设备的各种需求。该壳体系统为递进式尺寸,支持不同的连接技术,可选DIN导轨连接器。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1474499
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB端子
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB端子
1474499

印制电路板终端, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 150 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: ICC..-TP1,5/..R3,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 浅灰, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品右侧带有针式插头输出

NEW
Go to Product Detail Page for item 1380298
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB端子
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB端子
1380298

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 150 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: ICC..-TS1,5/..R3,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 浅灰, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品右侧带有针式插头输出

NEW
Go to Product Detail Page for item 1380295
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB端子
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB端子
1380295

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 150 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: ICC..-TS1,5/..L3,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 浅灰, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品左侧带有针式插头输出

NEW
Go to Product Detail Page for item 1488805
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN导轨连接器
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN导轨连接器
1488805

DIN导轨连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 6 A (并联触点), 额定电压(III/2): 32 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 8, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: TBUS8..2,54, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: DIN导轨安装, 导线/PCB连接方向: 0 °, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 集成终端紧固件功能

NEW
Go to Product Detail Page for item 1474491
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB端子
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB端子
1474491

印制电路板终端, 额定电流: 18 A, 额定电压(III/2): 300 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: ICC..-TP2,5/..R5,0, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 浅灰, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.15 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品右侧带有针式插头输出

优势

  • 采用模块化系统和独特的模块化连接技术,使用更灵活
  • 集成RJ45、USB、D-SUB等标准化接口和天线插座
  • 空间利用率高,设计、颜色和标识灵活可变
  • 带并联和串联触点的8位DIN导轨连接器,可轻松实现模块间通信
  • 可选被动散热片和热模拟,实现卓越的散热性能
免费样品
试用ICS系列模块化壳体

您想试用适用于物联网应用的ICS系列电子模块壳体吗?——欢迎立即订购个性化样品套装。我们将就客户所需应用中壳体的选型和设计提供专业建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

预订免费样品
ICS系列电子模块壳体

新产品

ICS系列下部壳体
适用于ICS系列壳体的两种针距固定式连接器
用于8位DIN导轨连接器的连接器
DIN导轨连接器桥接件

新尺寸下部壳体

适用于ICS系列电子模块壳体

ICS系列下部壳体宽50 mm,可提供充裕的PCB安装空间,从而为装配到壳体内的电子元件留出更多空间。壳体总计可安装四个PCB以及20个至多100位的连接器。

主要特点

  • 宽度:50 mm
  • 高度:122 mm
  • 深度:130.9 mm
  • 多达20个连接开口

优势

  • PCB安装空间充裕,为电子元件提供更多空间
  • 现有尺寸产品的全新组合,可完全兼容ICS产品系列
  • 可用总深度达112 mm,提供五个用于集成连接器的接线层

两种针距的固定式连接器

适用于ICS系列电子模块壳体

菲尼克斯电气推出两种针距的新款固定式连接器,丰富了ICS系列电子模块壳体的连接产品种类。产品提供螺钉连接和直插式连接两种型号,可根据设备解决方案选择合适连接器。

主要特点

  • 适用于宽度为20、25和50 mm的ICS系列壳体
  • 直插式弹簧连接和螺钉连接
  • 针距:3.5和5 mm
  • 左侧和右侧并排安装

优势

  • 仅需几步即可轻松完成操作
  • 固定式接线,减少独立零部件数量
  • 提供多种针距和连接方式
  • 一站式供应各类产品:为各类设备解决方案提供合适组件

用于8位DIN导轨连接器的连接器

多层级模块通信

部分应用需要模块网络之外的数据和信号,如线路馈电。在此情况下,用于8位DIN导轨连接器的输入和输出连接器可连接多个层级的模块。连接器即可安装在左侧,也可置于右侧和中间位置。

主要特点

  • 8位模块通信
  • 可作为输入和输出端
  • 终端紧固件功能

优势

  • 模块网络中的8位总线接口输入和输出,配有ME-IO和ICS壳体
  • 电缆敷设有序,充分利用空间
  • 大面积打印区域,轻松实现标识

DIN导轨连接器桥接件

充分利用安装空间

模块下方的DIN导轨连接器桥接件可直接传输应用数据和信号,无需将其输出到PCB。由此即可充分利用PCB表面空间。

主要特点

  • 8位模块通信
  • 三种宽度:18.8、20和25 mm

优势

  • 可集成到基于ME-IO和ICS壳体的设备应用
  • 有效扩展PCB表面空间
  • 使用FMC连接器连接现场接线位

适用于物联网应用的ICS系列壳体选型软件

适用于物联网应用的电子模块壳体选型软件

配置个性化ICS壳体。有直插式连接和螺钉连接可供选择。通过额外附件即可轻松集成天线、USB以及RJ45接口。预装的显示器、键盘和散热片可助力打造高性能应用。您可使用PROTIQ 3D打印服务完成壳体盖板的原型制造。您就可以使用在线热模拟,将设计投入批量生产。

卓越创新产品


适用于电子模块壳体的被动散热片和经优化的冷却系统

散发热量, 电源输入。 经优化的ICS系列电子模块壳体冷却系统

使用ICS电子壳体的被动冷却解决方案以及热优化的PCB布局,极大地提高了设备功率密度:从配置和全面的热模拟到实施,是功能强大的小型化物联网应用的理想之选。

适用于物联网应用的ICS系列壳体一览


交互式图像映射:用于工业4.0应用物联网设备的ICS系列模块化电子模块壳体
DIN导轨连接器
通过带并/串联插针的8位DIN导轨连接器,轻松实现模块间通信。
DIN导轨连接器
光纤
可提供可靠状态显示的光纤。
光纤
散热片
实现可靠散热的散热片。
关于定制化散热片的更多信息
散热片
显示模块和薄膜键盘
集成显示器,操作简便。
显示模块和薄膜键盘
连接技术
连接技术可按需定位。
连接技术
定制前盖板
定制个性化盖板。
定制ICS系列壳体盖板
定制前盖板

未来物联网设备的基础

菲尼克斯电气可为物联网应用提供全面的模块选择和高度灵活的连接技术:RJ45、USB和D-SUB接口等标准化连接技术都能以模块化方式应用于ICS系列DIN导轨壳体。8位TBUS也可轻松实现模块间通信。

3D视图

适用于ICS系列电子模块壳体的显示器和键盘360°视图

ICS系列电子模块壳体产品组合新推出2.4"触摸屏和0.96"显示器,随附可配置薄膜键盘。

从相邻3D视图了解ICS壳体带来的便捷操作。

采用灵活连接技术的模块化壳体

8位DIN导轨连接器
ICS壳体的模块化连接技术
不同宽度、安装高度和深度的ICS壳体
高接线密度的ICS壳体
适用于ICS壳体的显示模块和薄膜键盘
型号齐全的导光柱
8位DIN导轨连接器

轻松连接各个ICS壳体。8位TBUS 8 DIN导轨连接器带串联和并联触点,可轻松实现控制柜内的模块间通信。

ICS壳体的模块化连接技术

DIN导轨安装型ICS系列壳体采用市场上与众不同的模块化连接技术,适于RJ45、D-SUB、USB和天线接口。PCB插座则为ICS系列壳体提供插拔式接口。5.0 mm针距的3位和4位连接器采用螺钉或直插式技术,灵活性更强。

不同宽度、安装高度和深度的ICS壳体

ICS模块化壳体系统扩展性强,可按需定制。产品系列提供宽度为20 mm、25 mm和50 mm,安装高度为77.5 mm、100 mm和122.5 mm,以及安装深度为87.5 mm、110 mm和132.5 mm的型号。

高接线密度的ICS壳体

ICS壳体灵活性高,可在控制柜的有限空间内实现复杂连接技术。壳内空间利用率高,宽度为25 mm的型号至多可安装两个PCB, 宽度为50 mm的型号则可安装四个PCB,安装时间仅需几秒。由此为继电器和电解电容器提供更多空间。壳体设计、颜色和标识均支持定制。

适用于ICS壳体的显示模块和薄膜键盘

如何轻松完成过程值和特征值的可视化及调整正变得愈发重要。菲尼克斯电气提供触摸屏和配有薄膜键盘的高分辨率显示器,进一步丰富了ICS系列模块化系统的设备内容。

型号齐全的导光柱

导光柱型号齐全,可作为状态和诊断指示。通过卡销可轻松安装。菲尼克斯电气可按需提供适配DIN导轨壳体的光纤。

ICS系列电子模块壳体安装设备

ICS系列壳体附件包括易用型安装设备。此设备可用于多种尺寸的ICS壳体。

被动散热片


定制ICS系列电子模块壳体被动散热片

借助被动散热片,设备可用于散热要求较高的应用。全方位热模拟有助于优化印刷电路板元器件布局。

未来物联网设备的基础:ICS系列电子模块壳体

关于可选被动散热片的常见问题解答

适用于ICS系列电子模块壳体的定制化散热片
带散热片的ICS 50电子模块壳体分解图
采用ICS DIN导轨壳体,无需散热片即可散热
采用ICS DIN导轨壳体,无需散热片即可散热
ICS50-B122X98-V-V-7035电子模块壳体示意图
适用于ICS系列电子模块壳体的定制化散热片

目前ICS(工业壳体系统,适用于DIN导轨)和UCS(通用型壳体系统,适用于户外应用)壳体系列产品配有散热片。

关于被动散热片的更多信息
带散热片的ICS 50电子模块壳体分解图

通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。

关于被动散热片的更多信息
采用ICS DIN导轨壳体,无需散热片即可散热

最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。

关于被动散热片的更多信息
采用ICS DIN导轨壳体,无需散热片即可散热

小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。

关于被动散热片的更多信息
ICS50-B122X98-V-V-7035电子模块壳体示意图

图表提供了为不超过与环境的温差,组件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 mm x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。

关于被动散热片的更多信息
ME-IO系列电子模块壳体

可搭配ME-IO系列壳体使用

应用尽享两大壳体系列的优势:ME-IO和ICS壳体系列可根据应用需求通过T-BUS DIN导轨连接器自由组合搭配。

电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。