选配接口和额外附件大为拓展了应用范围。通过PTSM系列连接器轻松、安全地将信号连接至GPIO端口。此外还可加装印刷电路板。
用于Raspberry Pi树莓派印刷电路板的完整壳体。包括壳体上下部、带所有相关接口开口的侧板、用于固定Raspberry Pi树莓派B4型计算机的粘合垫以及用于锁紧壳体和PCB板的螺钉;浅灰色壳体,带蓝绿色角嵌件
RPI-BC和UCS-RPI系列模块化壳体专为安装Raspberry Pi树莓派计算机而设计。RPI-BC电子模块壳体的设计符合DIN 43880标准,可并排安装在DIN导轨上或者直接安装在墙壁上。UCS-RPI系列壳体配有支座、桌面适配器等附件,因此也可以在控制柜之外使用。配有可选的接口,能轻松扩展内置单板计算机的功能。
用于Raspberry Pi树莓派印刷电路板的完整壳体。包括壳体上下部、带所有相关接口开口的侧板、用于固定Raspberry Pi树莓派B4型计算机的粘合垫以及用于锁紧壳体和PCB板的螺钉;浅灰色壳体,带蓝绿色角嵌件
作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。
欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。
RPI-BC和UCS-RPI系列电子模块壳体专为安装Raspberry Pi树莓派计算机而设计。壳体不仅可集成微型PC机,还可加装电子元件和电路。产品可轻松安装至控制柜的DIN导轨。欢迎了解有关RPI-BC系列产品特性的更多信息。
选配接口和额外附件大为拓展了应用范围。通过PTSM系列连接器轻松、安全地将信号连接至GPIO端口。此外还可加装印刷电路板。
壳体部件锁定到位后,即可实现符合标准的免工具安装。此外,壳体还采用工业级直插式连接技术。因此RPI-BC壳体尤为适用于楼宇和工业自动化。
壳体采用模块化设计,适于各种Raspberry Pi树莓派应用。盖板型号齐全,可根据需要创建合适的壳体。具体有灰色、黑色和透明盖板可供选择。盖板不仅可以密封,还可牢牢固定到位,或无需工具即可打开。
DIN导轨连接器是实现智能设备设计的关键。DIN导轨连接器可快速轻松地将壳体连接至Raspberry Pi SBC。产品支持串行或并行传输数据和电力(4 x 电力、2 x 串联、10 x 并联)。模块更换时无需拆分组合。16位镀金插针,确保导电性优越。
UCS系列通用型壳体是嵌入式系统的理想解决方案。UCS-RPI壳体能够可靠保护Raspberry Pi SBC免受外界影响。该产品专用于装配原装Raspberry Pi树莓派计算机7″触摸屏。各型号壳体均支持个性化扩展。
配合安装支座和壁挂式支架等附件,UCS电子模块壳体还可拓展应用范围至控制柜。壳体主要特点:
• 在侧板长度125 mm或145 mm的位置可安装DIN导轨适配器
• 提供用于74 mm型号壳体的安装支座,以及多种颜色的壁挂式支架
• 用于壳体边角和封堵螺钉孔的冲击保护角板
• 堆叠适配器,可将Raspberry Pi树莓派壳体固定到标准UCS壳体
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。