STTB 2,5/4P - 双层接线端子
3061486

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

双层接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 22 A, 接线方式: 直插式连接, 第1,2层左边连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

针对轨道交通应用进行了测试
使用标准COMBI插头连接