STTB 2,5/2P BU SO
-
双层接线端子
3040902
双层接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 22 A, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 第1,2层左边连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 第一层和第二层连接(右), 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 蓝色
产品详情
| 概述 | *使用的插头决定电流和电压。 |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 2 |
| 电位 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 第1,2层左边连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧/插拔式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A3 |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 22 A |
| 最大负载电流 | 22 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 0.58g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C (最高工作温度参考衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 安装类型 | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| 订货号 | 3040902 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE2141 |
| 产品关键代码 | BE2141 |
| GTIN | 4046356306195 |
| 单件重量(含包装) | 10.03 g |
| 单件重量(不含包装) | 10.03 g |
| 原产地 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-5 - 插拔式桥接件 3030174
-
FBS 4-5 - 插拔式桥接件 3030187
-
FBS 5-5 - 插拔式桥接件 3030190
-
FBS 10-5 - 插拔式桥接件 3030213
-
FBS 20-5 - 插拔式桥接件 3030226
-
FBS 50-5 - 插拔式桥接件 3038930
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件 3036880
-
FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件 3036893
-
FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件 3036903
-
FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件 3036916
-
FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件 3036929
-
FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件 3032114
-
FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
-
FBS 3-5 GY - 插拔式桥接件 3038972
-
FBS 4-5 GY - 插拔式桥接件 3038985
-
FBS 5-5 GY - 插拔式桥接件 3038998
-
FBS 10-5 GY - 插拔式桥接件 3039007
-
FBS 20-5 GY - 插拔式桥接件 3038671
-
FBS 50-5 GY - 插拔式桥接件 3032127
-
FBSR 2-5 - 插拔式桥接件 3033702
-
FBSR 3-5 - 插拔式桥接件 3001591
-
FBSR 4-5 - 插拔式桥接件 3001592
-
FBSR 5-5 - 插拔式桥接件 3001593
-
FBSR 10-5 - 插拔式桥接件 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - 端板 3040096
-
ATP-STTB 4 - 隔板 3030747
-
PC - 星型编码器 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - 螺钉法兰 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - 锁紧法兰 3061428
-
ST-IL - 安装材料 3039900
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
CEC 2,5 - 空位插头 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 元件插头 3032447
-
WST 2,5 - 警告牌 3030941
-
BST 2,5 - 组覆盖标识 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管 3002869
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
PS-5 - 测试插头 3030983
-
DP PS-5 - 隔板 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 测试插头 3038723
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
SP 2,5/ 1 - 插拔件 3040258
-
SP 2,5/ 2 - 插拔件 3040261
-
SP 2,5/ 3 - 插拔件 3040274
-
SP 2,5/ 4 - 插拔件 3040287
-
SP 2,5/ 5 - 插拔件 3040290
-
SP 2,5/ 6 - 插拔件 3040300
-
SP 2,5/ 7 - 插拔件 3040313
-
SP 2,5/ 8 - 插拔件 3040326
-
SP 2,5/ 9 - 插拔件 3040339
-
SP 2,5/10 - 插拔件 3040342
-
SP 2,5/11 - 插拔件 3040355
-
SP 2,5/12 - 插拔件 3040368
-
SP 2,5/13 - 插拔件 3040371
-
SP 2,5/14 - 插拔件 3040384
-
SP 2,5/15 - 插拔件 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - 插拔件 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - 插拔件 3040106
-
SPB 2,5/ 2 - 插拔件 3040119
-
SPB 2,5/ 3 - 插拔件 3040122
-
SPB 2,5/ 4 - 插拔件 3040135
-
SPB 2,5/ 5 - 插拔件 3040143
-
SPB 2,5/ 6 - 插拔件 3040151
-
SPB 2,5/ 7 - 插拔件 3040164
-
SPB 2,5/ 8 - 插拔件 3040177
-
SPB 2,5/ 9 - 插拔件 3040180
-
SPB 2,5/10 - 插拔件 3040193
-
SPB 2,5/11 - 插拔件 3040203
-
SPB 2,5/12 - 插拔件 3040216
-
SPB 2,5/13 - 插拔件 3040229
-
SPB 2,5/14 - 插拔件 3040232
-
SPB 2,5/15 - 插拔件 3040245
-
SPB 2,5/ 1 BU - 插拔件 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - 插拔件 3040407
-
SPDB 2,5/ 2 - 插拔件 3040410
-
SPDB 2,5/ 3 - 插拔件 3040423
-
SPDB 2,5/ 4 - 插拔件 3040436
-
SPDB 2,5/ 5 - 插拔件 3040449
-
SPDB 2,5/ 6 - 插拔件 3040452
-
SPDB 2,5/ 7 - 插拔件 3040465
-
SPDB 2,5/ 8 - 插拔件 3040478
-
SPDB 2,5/ 9 - 插拔件 3040481
-
SPDB 2,5/10 - 插拔件 3040494
-
SPDB 2,5/11 - 插拔件 3040504
-
SPDB 2,5/12 - 插拔件 3040517
-
SPDB 2,5/13 - 插拔件 3040520
-
SPDB 2,5/14 - 插拔件 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - 插拔件 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - 插拔件 3041710
-
SPV 2,5/ 2 - 插拔件 3041723
-
SPV 2,5/ 3 - 插拔件 3041736
-
SPV 2,5/ 4 - 插拔件 3041749
-
SPV 2,5/ 5 - 插拔件 3041752
-
SPV 2,5/ 6 - 插拔件 3041765
-
SPV 2,5/ 7 - 插拔件 3041778
-
SPV 2,5/ 8 - 插拔件 3041781
-
SPV 2,5/ 9 - 插拔件 3041794
-
SPV 2,5/10 - 插拔件 3041804
-
SPV 2,5/11 - 插拔件 3041817
-
SPV 2,5/12 - 插拔件 3041820
-
SPV 2,5/13 - 插拔件 3041833
-
SPV 2,5/14 - 插拔件 3041846
-
SPV 2,5/15 - 插拔件 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - 插拔件 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - 插拔件 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - 插拔件 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - 插拔件 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - 插拔件 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - 插拔件 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - 插拔件 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - 插拔件 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - 插拔件 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - 插拔件 3041105
-
LP 2,5/ 1 - 插拔件 1071712
-
LP 2,5/ 2 - 插拔件 1071713
-
LP 2,5/ 3 - 插拔件 1071714
-
LP 2,5/ 4 - 插拔件 1071715
-
LP 2,5/ 5 - 插拔件 1071716
-
LP 2,5/ 6 - 插拔件 1071717
-
LP 2,5/ 7 - 插拔件 1071718
-
LP 2,5/ 8 - 插拔件 1071719
-
LP 2,5/ 9 - 插拔件 1071720
-
LP 2,5/10 - 插拔件 1071721
-
LP 2,5/11 - 插拔件 1071722
-
LP 2,5/12 - 插拔件 1071723
-
LP 2,5/13 - 插拔件 1071724
-
LP 2,5/14 - 插拔件 1071725
-
LP 2,5/15 - 插拔件 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - 插拔件 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - 插拔件 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - 插拔件 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - 插拔件 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - 插拔件 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - 插拔件 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - 插拔件 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - 插拔件 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - 插拔件 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - 插拔件 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - 插拔件 1071737
优势
两层电位