cULus认证
认证ID: E221474-20140616额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 - 20 |
UL认证
认证ID: E118976-20100522额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |
设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: A,板后安装,M12 x 1,焊针, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 - 20 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |