SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA - 设备连接器 板后安装
1554720

设备连接器 板后安装,通用,8-位置,孔式, 直头, M12-标准,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母