SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - 设备连接器 板后安装
1027696

设备连接器 板后安装,4-位置,孔式, 直头, M12-推拉外锁,D-编码,波峰焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

已获认可的 M12标准,用于信号,数据和电源的安全传输
轻松快速地为难以接触区域内的设备和系统接线
不受制造商限制的M12 PUSH-PULL锁定系统,可实现最高的可用性
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
可与采用螺钉或插拔式连接方式的连接器兼容