CA-19S1N12HZ00 - 设备连接器 板后安装
1619778

M23,设备连接器 板后安装, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 16+3,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,轴向密封, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品



优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线
应用特定的壁式安装,可选择采用螺纹或防旋转保护以及锁紧螺母