SH-8ESS48AAD00S - 设备连接器 板前安装
1621564

M23,设备连接器 板前安装, 系列: SH,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm

产品详情









适配产品



优势

电缆出口方向最多可调310°,安装方便
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案