SF-7EP1S8AWA00 - 设备连接器 板前安装
1620620

设备连接器 板前安装,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,电缆直径范围: 0 mm ... 0 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品



优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装