您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SF-7EP1N8AWA00 - 设备连接器 板前安装
1605589

设备连接器 板前安装,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm, 与配套的SPEEDCON连接器或带M23标准滚花螺母的连接器兼容,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF

产品详情









适配产品



优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装