cUL认证
认证ID: E153698-20190718| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,25 | |
UL认证
认证ID: E153698-20190718| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,25 | |
M40,设备连接器 板前安装, 系列: SB,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 6+4+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈, 编码: 防插错编码1
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,25 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,25 | |