圆形连接器
SM-Z0028 - 颜色编码
SM-Z0028
-
颜色编码
1620627
颜色编码,颜色: 绿色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
材料规格
颜色
绿色
商业数据
订货号
1620627
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRBGT
产品关键代码
ABRBGT
GTIN
4046356837019
单件重量(含包装)
1.232 g
单件重量(不含包装)
1.191 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440290
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
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
用于单独标识连接器的彩色编码环
彩色编码,防插错
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助