cUL认证
认证ID: E153698-20190718| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |
UL认证
认证ID: E153698-20190718| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |
M40,设备连接器 板前安装, 系列: SB,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,轴向O型圈, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |