圆形连接器
SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - 设备连接器 板前安装
SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP
-
设备连接器 板前安装
1436408
传感器/执行器针式插座,8芯,M12,A编码,板前/M16螺纹安装,带焊杯,塑料
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
安装
安装类型
板前安装 (M16 x 1,5)
紧固扭矩
1.25 Nm ... 1.5 Nm (安装侧)
产品属性
产品类型
圆形连接器(设备侧)
位数
8
出线口编号
1
屏蔽
无
编码
A
螺纹类型
M12
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
材料规格
标识材料 外壳
PA 6.6
标识材料 绝缘体
PA 6.6
标识材料 触点
CuZn
标识材料 触点表面
Au
标识材料 开槽连接块
Viton
阻燃等级,符合UL 94
HB
电气特性
额定过电压
0.8 kV
接触电阻
≤ 3 mΩ
绝缘电阻
≥ 100 MΩ
额定电压 U
N
30 V
额定电流I
N
2 A
连接数据
导线连接
连接方式
浸焊
触点类型
针式插头
柔性导线横截面
... 0.25 mm²
紧固扭矩
1.25 Nm ... 1.5 Nm (安装侧)
机械特性
机械参数
插/拔周期
> 100
连接器
连接1
插座设计
针式插头
插座出线
直头
插座螺纹类型
M12
编码
A
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
UL Type Rating
Type 4 (indoor use only)
标准和规范
标准标识
M12圆形连接器
标准/规格
符合IEC 61076-2-101
商业数据
订货号
1436408
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
ABQEEJ
产品关键代码
ABQEEJ
GTIN
4046356438353
单件重量(含包装)
6.335 g
单件重量(不含包装)
6.304 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
cULus认证
认证ID: E221474-20070307
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
77838f5d-5ed6-44f4-95b3-7b2e354673c1
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.826千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PROT-M12 FS
-
密封盖
1560251
PROT-M12 FS-M
-
密封盖
1430488
SACC-M16-SEAL CLM
-
平垫圈
1430394
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助