SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 P
-
设备连接器 板前安装
1436411
设备连接器 板前安装,通用,5-位置,针式插头, 直头, M12-标准,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线
产品详情
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 概述 | 触点连接方式:压接 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 安装类型 | 板前安装 (M16 x 1,5) |
| 紧固扭矩 | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (安装侧) |
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 应用 | 信号 |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | Viton |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | PA 6.6 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 60 V (AC) |
| 60 V (DC) | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 最大导线电阻 | 80 Ω/km |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 单线 |
| 触点类型 | 针式插头 |
| 导线横截面 | 0.34 mm² |
| 紧固扭矩 | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (安装侧) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 针式插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | 标准 |
| 编码 | A |
| 连接2 | |
| 插座设计 | 端自由出线 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 光缆类型 | 预制TPE绞合线 |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.07 mm |
| 单线,颜色 | 黑色,棕色,蓝色,白色,灰色 |
| 电缆截面积 | 0.34 mm² |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线绝缘材料 | TPE |
| 厚度,绝缘 | 0.21 mm |
| 电缆标称电压 | 300 V |
| 电缆测试电压 | 2000 V AC |
| 电缆电阻 | ≤ 80 Ω/km |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1436411 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABQCMB |
| 产品关键代码 | ABQCMB |
| GTIN | 4046356438360 |
| 单件重量(含包装) | 26.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 16.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | 89fbf4ff-aefd-4225-aac6-cd3ce1b35893 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.131千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计