cUL认证
认证ID: E335019-20141210额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 10 A | - 14 |
UL认证
认证ID: E335019-20141210额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 17 A | - 14 |
M23,设备连接器 板前安装, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,焊接,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 10 A | - 14 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 17 A | - 14 |