UL认证
认证ID: E468743-20230831| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | 1 | 1 |
| 信号 | 600 V | 2 A | 1 | 1 |
cUL Listed
认证ID: E468743-20230831| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | 1 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | 1 | |
M17,设备连接器 板前安装, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 6+PE,触点类型: 孔式插头,压接,法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | 1 | 1 |
| 信号 | 600 V | 2 A | 1 | 1 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | 1 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | 1 | |