cULus Listed
认证ID: E221474-20230803| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 5 A | 1 | ||
M17,设备连接器 板前安装, 系列: M17 PRO,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 8,触点类型: 针式插头,压接,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 5 A | 1 | ||