直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过CCS欧标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
CHARX ST2C-DC200-7,0MCS00P
-
DC充电枪
1674667
CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 7 m,黑色,直头,采用四导线测量技术,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,连接有PP触点,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电,防护等级IP67
电缆长度
产品详情
| 概述 | 防护等级IP67 |
| 产品类型 | DC充电电缆 |
| 产品系列 | CHARX connect standard |
| 型号 | 直流充电线缆 |
| 配备车辆充电连接器和自由出线端 | |
| 外型 | 采用四导线测量技术 |
| 带模拟量温度传感器 | |
| 带可更换的插头外框 | |
| 配备可更换的DC功率触点 | |
| 连接有PP触点 | |
| 不使用液冷 | |
| 充电标准 | CCS 2 类 |
| 充电模式 | 模式4 |
| 贴标 | 菲尼克斯电气标识 |
| 温度监测 | 2x Pt 1000 |
| 充电功率和电流 (直流充电) | |
| 充电电流类型 | DC |
| 充电电流 | 200 A DC |
| 充电功率 | 200 kW |
| 额定电压 | 1000 V |
| 充电功率和电流 (升压模式下的直流充电) | |
| 充电电流类型 | 直流升压模式 |
| 引脚分配 (功率触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 数目 | 3 (PE,DC+,DC-) |
| 额定电压 | 1000 V DC |
| 额定电流 | 200 A (高达40 °C) |
| 引脚分配 (信号触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 信号传输类型 | 脉冲调制及调制Powerline通信符合ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| 数目 | 2 (CP, PP) |
| 的编码 | 1500 Ω (在PE和PP之间) |
| PP信号触点连接至电缆 | |
| 温度传感器 (Pt 1000) | |
| 传感器类型 | Pt 1000 |
| 标准/规程 | DIN EN 60751 |
| 连接点 | 用于直流触点的2个传感器 |
| 关断温度 | 90 °C |
| 车辆充电连接器 | |
| 宽度 | 72 mm |
| 高度 | 181.1 mm |
| 深度 | 285.3 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (手柄区) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (前面板) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (电缆) | 黑色 (9005) |
| 标识材料 (车辆充电连接器) | 塑料 |
| 标识材料 (电缆外护套) | TPE-U |
| 标识材料 (触点表面) | 银色 |
| 注意事项 | 充电电缆的颜色外观和光泽度可能存在差异。 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (针式连接器样式) |
| 电缆长度 | 7 m ±50 mm |
| 接线标准/规范 | DIN EN 50620 |
| 接线认证 | VDE-Reg. |
| 光缆类型 | 等级6 |
| 光缆类型 | 直头 |
| 电缆结构 | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0.75 mm² + 6 x 0.5 mm² |
| 电缆外径 | 30.00 mm ±0.5mm |
| 保护层剥线长度 | 180 mm ±10 mm |
| 剥线长度 | 180 mm ±10 mm |
| 电缆电阻 | 0.000272 Ω/m |
| 弯曲半径 | 300 mm ±1 mm (10 x D) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 10000 |
| 插入力 | < 100 N |
| 拔出力 | < 100 N |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (车辆充电连接器) | IP67 (已插入;在已插入且运行就绪的状态下,只有当两个插拔式元件都是菲尼克斯电气原装产品或者是适当的符合标准要求的产品时,才能确保达到所需的防护等级) |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 40 °C |
| 最大 55 °C (需要降低电流,限值90°C时,注意直流电接触温度) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 最大 5000 m (海平面以上) |
| 标准/规格 | IEC 62196-3 |
| 注意事项 | 符合AFIR - EU 2025/656 |
| 订货号 | 1674667 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBMHE |
| 产品关键代码 | XWBMHE |
| GTIN | 4067923225732 |
| 单件重量(含包装) | 14,697 g |
| 单件重量(不含包装) | 13,704 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC充电控制器 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - 修理套件 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - 修理套件 1081734
-
EV-LABEL-K - 标签 1309761
-
EV-LABEL-L - 标签 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - 电缆密封 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC电源模块 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC电源模块 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC电源模块 1296467
-
TW 50/ 1-CL - 穿墙端子 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - PCB 插拔式连接器 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - 连接器 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - 连接器 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - PCB端子 1841555
优势
产品种类齐全,适用于所有中等功率范围的直流充电应用
连接器设计极为坚固耐用,可用性高
支持四导线测量技术,实现符合校准法规要求的简便计费
采用分隔DC+和DC-的双腔密封系统,安全性更强
采用可更换前面板(包括电源端子),维护更快速、经济高效
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产