TW 50/ 1-CL - 穿墙端子
1708744

横截面 50 mm2
接线方式 T-LOX快速连接技术
包装类型 纸箱包装

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: T-LOX快速连接技术, 电缆端头, 位数: 1, 负载电流: 150 A, 横截面: 10 mm2 - 50 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 38 mm, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

操作杆驱动,可节省时间并方便连接较大导线
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可打开90°的压接区域,导线可以自由转动
使用固定楔,可以快速安装在外壳壁上,无需工具