ES-BPC-C 50-70 BK - 连接器
1155595

接线方式

连接器, 产品范围: BPC, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 50 mm2, 最大导线横截面: 70 mm2, 额定电压: 1500, 额定电流: 250 A, 连接方法: 压接, 最小电缆直径: 11.3 mm, 最大电缆直径: 17 mm

产品详情









适配产品



优势

“三防一转”的专利设计
安全锁扣
360°自由旋转,灵活接线
安装防呆机制
防触电保护
防错插以及防短路