EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - 修理套件
1085796

CHARX connect standard,CCS 2 类,修理套件,附件,外壳: 黑色,带可更换的插头外框,带5x M4X45圆头螺钉(带Torx安全驱动),带用于安全螺丝刀的专用刀头(867/4 IPR TORX PLUS®刀头,20 IPR x 89 mm),用于更换车辆充电连接器的装配面外框,IEC 62196-3,不需要打开车辆连接器外壳,即可更换装配面外框。

产品详情








适配产品