直流充电枪
EV-LABEL-L - 标签
EV-LABEL-L
-
标签
1309765
CHARX connect,标签,附件,适用于欧标CCS车辆充电连接器,DIN EN 17186
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
自粘式标识
产品系列
CHARX connect
型号
附件
充电模式
模式4
标识
L标识,符合DIN EN 17186标准
定制型
根据客户要求提供
材料规格
颜色 (标签)
黑色 (9005)
标识材料 (标签)
PVC
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54 (插拔式)
标准和规范
标准
标准/规程
DIN EN 17186
商业数据
订货号
1309765
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
XWBLNY
产品关键代码
XWBLNY
GTIN
4063151558871
单件重量(含包装)
24 g
单件重量(不含包装)
11.25 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144792
ECLASS-15.0
27144792
ETIM
ETIM 10.0
EC002884
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500