SL-7EP1N8A9002 - 耦合连接器
1607506

接线方式

耦合连接器,应用: 电源,直头,螺钉锁紧,M58,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 17 mm ... 25 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SL, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品

优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
可靠传输高电力