SB-8EPSA8A9L33S - 耦合连接器
1623360

M40,耦合连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 8+4+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 14 mm ... 20.5 mm, 编码: 信号,编码1, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









优势

所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案