M23-7EP198A9L24S
-
耦合连接器
1628782
M23,耦合连接器, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 9.5 mm ... 14.5 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽