M17-5ES1N8A9002S - 耦合连接器
1628953

M17,耦合连接器, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 3.5 mm ... 6.5 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽