cUL认证
认证ID: E335019-20141210| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 48 V | 6 A | 18 | |
| 信号 | 48 V | 5 A | 18 | |
UL认证
认证ID: E335019-20141210| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 48 V | 10 A | 18 | |
| 信号 | 48 V | 8 A | 18 | |
M23,耦合连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 16+3,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,焊接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 48 V | 6 A | 18 | |
| 信号 | 48 V | 5 A | 18 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 48 V | 10 A | 18 | |
| 信号 | 48 V | 8 A | 18 | |