PC WORX SRT - 控制器
2701680

通过软件PLC,您便可以使用计算机来处理所有控制任务。可根据需要通过PROFINET或Modbus/TCP来控制流程

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

内置可通过WebVisit实现可视化的网络服务器
使用AX OPC服务器支持OPC
FTP服务器
可在Valueline工业PC中轻松安装
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
集成PROFINET控制器和PROFINET设备
使用PC Worx (IEC 61131-3) 进行工程设计