Designline PPC18.5M 7000是一款VESA安装式IP65级工业PC机,带18.5"LED触摸屏。配置Intel® Core™ i7-4650U处理器,性能卓越,满足要求很高的任务。采用无风扇设计和灵活的VESA安装方案,Designline PPC18.5M 7000非常适合各类应用。配备可组态COM端口,可以连接传统的串口设备。Designline PPC18.5M 7000采用现代人体工程学设计,具有工业产品所需的坚固特性。
DL PPC18.5M 7000
-
面板式PC机
2400015
IP65防护等级,VESA安装,无风扇工业PC机,带LED背光,18.5" LCD宽屏显示与电容式多点触控屏。性能强大的Intel® i7处理器和可配置的RAM、大容量存储和多种操作系统选择。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
现代化而符合人体力学的设计
多点触控触摸屏
宽屏显示器
Intel®高清显卡5000
VESA安装
完全IP65
可组态
无风扇设计
LED背光
易于维护
强大的Intel® 酷睿™ i7处理器
扩展的温度范围