VL2 PPC 7000
-
面板式PC机
2400346
IP66防护等级的Valueline®面板式工控机(PPC),采用无风扇设计和Intel®Core™ i5-4300U处理器,RAM最高为16 GB。可选HDD和SSD大容量存储。一个PCI或PCIe卡插槽可选。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
可配置面板式PC机(PPC)
无风扇设计,用于工业应用场合
强大高效的Intel® Core™ i5处理器
面板式PC(PPC):前板IP65 后板IP20
简易可更换的旋转部件或固态硬盘,具备多种尺寸